Europaklemmleiste 16E / 9DS GW
Codice del prodotto 21.341.5957.0
Europaklemmleiste mit Drahtschutz, 9-polig, Nennquerschnitt: 10mm², Rastermaß: 13,5mm, Bemessungsspannung: 500V, Farbe: weiß
Nicht mehr lieferbar!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 21.341.5957.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Europaklemmleiste 16E / 9DS GW |
EAN | 4015573895799 |
Bestelleinheit | 20 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 310 mm |
---|---|
Breite verpackt | 128 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1578,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 74,3 g |
Volumen verpackt | 1786 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 20 St |