bornier Europa, 16E / 5
Codice del prodotto 21.340.5553.0
plus disponible !
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 21.340.5553.0 |
---|---|
description de l'article | bornier Europa, 16E / 5 |
EAN | 4015573165397 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 238 mm |
---|---|
largeur emballée | 192 mm |
hauteur emballée | 148 mm |
poids brut emballé | 2114,95 g |
poids net pièce unique | 39,099 g |
volume emballé | 6763 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |