Europaklemmleiste 10E / 9 GW
Codice del prodotto 21.330.5957.0
Europaklemmleiste ohne Drahtschutz, 9-polig, Nennquerschnitt: 6mm², Rastermaß: 12mm, Bemessungsspannung: 500V, Farbe: weiß
Nicht mehr lieferbar!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 21.330.5957.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Europaklemmleiste 10E / 9 GW |
EAN | 4015573880054 |
Bestelleinheit | 200 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 304 mm |
---|---|
Breite verpackt | 256 mm |
Höhe verpackt | 202 mm |
Bruttogewicht verpackt | 7790 g |
Nettogewicht Einzelteil | 37,6 g |
Volumen verpackt | 15720 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 200 St |