Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 04.410.0781.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Fundas de marcado, por presión WMS 302/15 |
EAN | 4049088379611 |
Unidad de embalaje | 1000 pieza(s) |
País de origen | IT |
Número del arancel aduanero | 39269097 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 135 mm |
---|---|
Anchura embalada | 70 mm |
Altura embalada | 195 mm |
Peso bruto embalado | 411 g |
Peso neto de una pieza | 0,356 g |
Volumen de la caja de cartón | 1842,75 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1000 pieza(s) |