
insert femelle BAS BUP 48 2,5 50 AG
Codice del prodotto 70.405.4853.0
plus disponible !
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 70.405.4853.0 |
---|---|
description de l'article | insert femelle BAS BUP 48 2,5 50 AG |
EAN | 4049088305320 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | CN |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 120 mm |
---|---|
largeur emballée | 60 mm |
hauteur emballée | 40 mm |
poids brut emballé | 124,7 g |
poids net pièce unique | 122,7 g |
volume emballé | 288 ccm |
conditionnement | sac |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |