coffret de distribution WIV GST18I.. 40kVA
Codice del prodotto 93.053.7006.0
Système gesis® WIV - Distributeur de système pré-câblé avec alimentation enfichable via une alimentation triphasée CEKON de 63 A pour une charge connectée maximale de 40 kVA. Les sorties sont fournies via le système de coupleur d'installation GST18® homologué selon la norme IEC 61535. Chaque circuit est protégé par un fusible individuel, les sorties de 16 A sont protégées par RCD. Plusieurs connexions peuvent être mises sous tension ou hors tension via un interrupteur principal commun. Le système de distribution se compose de prises commutables et non commutables. Si nécessaire, les prises non commutables peuvent être utilisées pour faire fonctionner, par exemple, l'éclairage de secours ou les systèmes de refroidissement. Un autre répartiteur de système gesis® WIV de 20 kVA peut être alimenté via la dérivation enfichable à fusible au moyen de RST50, qui est compris dans la livraison.

Stock
données commerciales
numéro d'article | 93.053.7006.0 |
---|---|
description de l'article | coffret de distribution WIV GST18I.. 40kVA |
EAN | 4049088461835 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85371098 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 600 mm |
---|---|
largeur emballée | 400 mm |
hauteur emballée | 200 mm |
poids brut emballé | 8000 g |
poids net pièce unique | 7000 g |
volume emballé | 77072 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |