Systemverteiler CPO DALI GST/5xGST15i5
Codice del prodotto 98.530.1104.0
System gesis® CPO – vorverdrahtet für die steckbare dezentrale Signalverteilung. Im aus 1 mm verzinkten Stahlblech gefertigten Systemverteiler dient ein 5-poliger gesis® MINI, pastellblau kodiert<(>,<)> als Eingang für das DALI-Signal und der Energieverteilung. Das DALI-Signal wird im Verteiler vervielfacht und ist zusammen mit der Energieversorgung, an fünf 5-poligen gesis® MINI Ausgängen abgreifbar. Die Ausgänge sind steckbar und farblich pastellblau kodiert.
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 98.530.1104.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Systemverteiler CPO DALI GST/5xGST15i5 |
EAN | 4049088645686 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 780 mm |
---|---|
Breite verpackt | 500 mm |
Höhe verpackt | 400 mm |
Bruttogewicht verpackt | 9890 g |
Nettogewicht Einzelteil | 815 g |
Volumen verpackt | 174674 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |