
boîtier électronique WEB 1001 B2 / U OR
Codice del prodotto 87.020.0053.9
plus disponible !
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 87.020.0053.9 |
---|---|
description de l'article | boîtier électronique WEB 1001 B2 / U OR |
EAN | 4015573233409 |
unité de commande | 10 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 0 mm |
---|---|
largeur emballée | 0 mm |
hauteur emballée | 0 mm |
poids brut emballé | 0 g |
poids net pièce unique | 1 g |
volume emballé | 0 ccm |
quantité d'emballages | 0 pièce(s) |