Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 01.001.5157.0 |
---|---|
description de l'article | boîtier isolant WEB 1001 GW |
EAN | 4049088310669 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85472000 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 343 mm |
---|---|
largeur emballée | 204 mm |
hauteur emballée | 165 mm |
poids brut emballé | 1055 g |
poids net pièce unique | 18,25 g |
volume emballé | 11546 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |