Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 05.506.7921.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Tuerca EMV M16 |
EAN | 4049088518409 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | TR |
Número del arancel aduanero | 74153300 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 140 mm |
---|---|
Anchura embalada | 130 mm |
Altura embalada | 30 mm |
Peso bruto embalado | 296,6 g |
Peso neto de una pieza | 1,76 g |
Volumen de la caja de cartón | 546 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |