Contatto spina 25QMM
Codice del prodotto 05.546.2821.8
Non più disponibile!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 05.546.2821.8 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Contatto spina 25QMM |
EAN | 4049088256370 |
Quantità per ordine | 20 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 200 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 110 mm |
Altezza imballata | 30 mm |
Peso lordo imballato | 340 g |
Peso netto parte singola | 14,14 g |
Volume confezionato | 660 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |