Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 93.831.3250.0 |
---|---|
Opis artykułu | złącze ST18/3B1 ZE WS FL |
EAN | 4015573243132 |
Jednostka opakowania | 200 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 304 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 256 mm |
Wysokość opakowania | 202 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 3986 g |
Waga netto pojedynczej części | 19,93 g |
Objętość opakowania | 15720 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 200 sztuk |