złącze RST20I4S S1 ZR2 V GL
Codice del prodotto 96.042.4153.0
RST® CLASSIC złącze, Bezpośredio, Liczba pól 4, Wtyk, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Średnica kabla 10 - 14 mm, Kolor kodowania/ moduł styków Lampa szara
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.042.4153.0 |
---|---|
Opis artykułu | złącze RST20I4S S1 ZR2 V GL |
EAN | 4015573863194 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 304 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 256 mm |
Wysokość opakowania | 202 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 5095,3 g |
Waga netto pojedynczej części | 39,5 g |
Objętość opakowania | 15720 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |