Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
商业数据
部件号 | 4L.042.3043.9 |
---|---|
文章描述 | 连接器 RST08i5/4S 21 ZR6SH BL |
EAN | 4049088556548 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 202 mm |
---|---|
包装宽度 | 165 mm |
高度包装 | 56 mm |
包装毛重 | 740 g |
单件净重 | 13,6 g |
容积包装 | 1866 ccm |
包装 | |
50 一片 |