Conector GST15I5S S1 ZR1 W BL02
Codice del prodotto 91.952.4353.0
gesis® MINI Conector, Recto, número de polos 5, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V, corriente asignada 13 A, diámetro del cable 8,5 - 12,5 mm, color de codificación Azul Claro
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 91.952.4353.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector GST15I5S S1 ZR1 W BL02 |
EAN | 4049088039669 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 340 mm |
---|---|
Anchura embalada | 154 mm |
Altura embalada | 124 mm |
Peso bruto embalado | 1224,05 g |
Peso neto de una pieza | 21,1 g |
Volumen de la caja de cartón | 6493 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
Eldas Number
157806528