Steckverbinder GST15I5S B1 ZW1WW GN04
Codice del prodotto 91.951.3253.0
gesis® MINI Steckverbinder, gewinkelt, Polzahl 5, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 13 A, Kabeldurchmesser 6 - 11,5 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz maigrün
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.951.3253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST15I5S B1 ZW1WW GN04 |
EAN | 4049088321825 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 262 mm |
---|---|
Breite verpackt | 166 mm |
Höhe verpackt | 90 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1083,53 g |
Nettogewicht Einzelteil | 20,3 g |
Volumen verpackt | 3914 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |