Connettori GST15I5S B1 ZR1W WS
Codice del prodotto 91.951.4053.0
gesis® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 5, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 8,5 - 12,5 mm, Colore della codifica / inserto Bianco
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 91.951.4053.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettori GST15I5S B1 ZR1W WS |
EAN | 4049088037801 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 340 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 154 mm |
Altezza imballata | 124 mm |
Peso lordo imballato | 1255 g |
Peso netto parte singola | 20,3 g |
Volume confezionato | 6493 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |