Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 93.041.0858.0 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector ST17/2 B1 V1BR |
EAN | 4015573238992 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 202 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 165 mm |
Wysokość opakowania | 56 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 765 g |
Waga netto pojedynczej części | 7,48 g |
Objętość opakowania | 1866 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |