Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 93.081.0958.0 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques ST17/2 B F KGR |
EAN | 4015573240100 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 169 mm |
---|---|
largeur emballée | 123 mm |
hauteur emballée | 53 mm |
poids brut emballé | 535 g |
poids net pièce unique | 5,127 g |
volume emballé | 1102 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |