Device connector RST25I5S B1 M00 BG03
Codice del prodotto 96.051.6054.3
RST® CLASSIC Device connector, Modular, Bezpośredio, M20, Liczba pól 5, Wykonanie Magistrala, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 25 A, Kolor kodowania/ moduł styków Cement szary
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.051.6054.3 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector RST25I5S B1 M00 BG03 |
EAN | 4015573890022 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 343 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 204 mm |
Wysokość opakowania | 165 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 4100 g |
Waga netto pojedynczej części | 39 g |
Objętość opakowania | 11546 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |