
connexion de périphériques GST15I5S S1 R S GN04
Codice del prodotto 91.952.9253.1
gesis® MINI connexion de périphériques, embrochable, épaisseur de matière du capot: 0,5 - 1,5 mm, nombre de pôles 5, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 13 A, couleur de codage / insert de contact vert claire
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 91.952.9253.1 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques GST15I5S S1 R S GN04 |
EAN | 4049088322006 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 205 mm |
---|---|
largeur emballée | 180 mm |
hauteur emballée | 125 mm |
poids brut emballé | 1665 g |
poids net pièce unique | 15,42 g |
volume emballé | 4612,5 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |