Connettore da pannello GST15I2L B1HB W BL02
Codice del prodotto 91.023.0553.0
gesis® MINI Connettore da pannello, Solder connector, horizontal, with fastening flange, Numero di poli 2, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 16 A, Colore della codifica / inserto Blu chiaro
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 91.023.0553.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello GST15I2L B1HB W BL02 |
EAN | 4049088057830 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 240 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 108 mm |
Altezza imballata | 54 mm |
Peso lordo imballato | 465 g |
Peso netto parte singola | 4,55 g |
Volume confezionato | 1400 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |