Leiterplattensteckverbinder 8105 B/ 5 C 0 OB RW GW
Codice del prodotto 15.000.0557.2
Leiterplattensteckverbinder mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 5-polig, Glow Wire, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: weiß
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 15.000.0557.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattensteckverbinder 8105 B/ 5 C 0 OB RW GW |
EAN | 4015573864962 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 138 mm |
---|---|
Breite verpackt | 96 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 538,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 9,99 g |
Volumen verpackt | 914 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |