assemblage de câbles RST20I5KSB- 40 80SW
Codice del prodotto 96.454.8033.1
RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 8 m, section nominale du conducteur 4 mm², couleur de codage / insert de contact noir
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.454.8033.1 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST20I5KSB- 40 80SW |
EAN | 4015573920781 |
unité de commande | 2 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 7273,4 g |
poids net pièce unique | 3444,7 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 2 pièce(s) |
Eldas Number
157888838