Konfektionierte Leitung RST20I5KSB- 25O 80SW
Codice del prodotto 96.453.8083.1
RST20i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, 5-polig, konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250/400V mit PE, 20A, Kabeltyp Ölflex classic 110, Länge 8,0m, Leiterquerschnitt 2,5mm², Kodierfarbe schwarz
Noch nicht lieferbar!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.453.8083.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung RST20I5KSB- 25O 80SW |
EAN | 4049088042584 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |