assemblage de câbles RST20I5KS-S 40P 50SW
Codice del prodotto 96.454.5004.1
RST 20i5/4 câble de connexion mâle - extrémité libre, 5 pôles, assemblé avec raccordement à vis, application 250V/400V, 20A, type de câble H05VV-F, loungeur 5.0m, section 4,0mm², codage couleur noir
pas encore disponible !
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.454.5004.1 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST20I5KS-S 40P 50SW |
EAN | 4015573920439 |
unité de commande | 4 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 0 mm |
---|---|
largeur emballée | 0 mm |
hauteur emballée | 0 mm |
poids brut emballé | 0 g |
poids net pièce unique | 0 kg |
volume emballé | 0 ccm |