Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Array
96.453.4034.1 | |
Konfektioneret kabel RST20I5KS-S 25 40SW | |
EAN | 4015573919952 |
Ordre enhed | 5 St |
CZ | |
85444290 |
Emballagens dimensioner
398 mm | |
302 mm | |
198 mm | |
6300 g | |
1088,4 g | |
23799 ccm | |
pap | |
5 St |
Eldas Number
157884788