Gotowe przewody RST20I4KSB- 25OL 80BR01
Codice del prodotto 96.443.8087.4
RST 20i5/4 kabel połączeniowy typ żeński - wolny koniec, 4 pola, adapter z połączeniem śrubowym, aplikacja ~50V/-120V, 20A, typ kabla Ölflex classic 110, długość 8.0m, przekrój przewodu 2.5mm², kolor kodowy brąz
Pozycja jeszcze nie jest dostępna!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.443.8087.4 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody RST20I4KSB- 25OL 80BR01 |
EAN | 4049088042812 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 0 g |
Objętość opakowania | 0 ccm |