assemblage de câbles RST20I4KSB- 15P 10SW
Codice del prodotto 96.442.1003.1
RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 4, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.442.1003.1 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST20I4KSB- 15P 10SW |
EAN | 4015573911918 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 9139 g |
poids net pièce unique | 175,1 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |