Konfektionierte Leitung RST20I4KS-S 25OL 40BR01
Codice del prodotto 96.443.4088.4
RST20i5/4 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, 4-polig, konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung ~50V/-120V, 20A, Kabeltyp Ölflex classic 110, Länge 4,0m, Leiterquerschnitt 2,5mm², Kodierfarbe signalbraun
Noch nicht lieferbar!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.443.4088.4 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung RST20I4KS-S 25OL 40BR01 |
EAN | 4049088029530 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |