assemblage de câbles RST20I3K1BS 15 25BL07
Codice del prodotto 96.232.2510.9
RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 2,5 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu clair
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.232.2510.9 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST20I3K1BS 15 25BL07 |
EAN | 4049088281754 |
unité de commande | 20 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 7310 g |
poids net pièce unique | 354,8 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 20 pièce(s) |