assemblage de câbles RST16I2KSB- 25G 30BR03
Codice del prodotto 46.423.3033.1
RST® MINI câble de connexion, prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 46.423.3033.1 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST16I2KSB- 25G 30BR03 |
EAN | 4049088603181 |
unité de commande | 20 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 10345 g |
poids net pièce unique | 500,7 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 20 pièce(s) |