Konfektionierte Leitung RST08I3 KSBS 75 40SW
Codice del prodotto 41.437.4030.1
RST® MICRO Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 6 A, Leitungstyp H05RN-F, Gesamtlänge 4 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 41.437.4030.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung RST08I3 KSBS 75 40SW |
EAN | 4049088509339 |
Bestelleinheit | 25 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 7350 g |
Nettogewicht Einzelteil | 280 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 25 St |