Cavo preconfezionato RST08I3 KSB- 75 10SW
Codice del prodotto 41.437.1033.1
RST® MICRO Cavo di connessione, Presa - Terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 6 A, Tipo di cavo H05RN-F, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 0,75 mm², Colore della codifica / inserto Nero
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 41.437.1033.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato RST08I3 KSB- 75 10SW |
EAN | 4049088509353 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 7800 g |
Peso netto parte singola | 75 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |