assemblage de câbles RST08I3 KS-2 75 L 25KG
Codice del prodotto 4L.437.2538.8
RST® MICRO câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 6 A, type de câble H05RN-F, longueur totale 2,5 m, section nominale du conducteur 0,75 mm², joint oui, couleur de codage / insert de contact gris cailloux
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 4L.437.2538.8 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST08I3 KS-2 75 L 25KG |
EAN | 4049088574009 |
unité de commande | 40 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 8560 g |
poids net pièce unique | 206 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 40 pièce(s) |