assemblage de câbles RST08I3/2KSBS 75 20SW
Codice del prodotto 41.427.2030.1
RST® MICRO câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 6 A, type de câble H05RN-F, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 0,75 mm², couleur de codage / insert de contact noir
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 41.427.2030.1 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST08I3/2KSBS 75 20SW |
EAN | 4049088517075 |
unité de commande | 75 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 11025 g |
poids net pièce unique | 143 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 75 pièce(s) |