Cavo preconfezionato RST08I3/2KSB- 75 L 25SG
Codice del prodotto 41.427.2537.4
RST® MICRO Cavo di connessione, Presa - Terminale libero, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 6 A, Tipo di cavo H05RN-F, Lunghezza totale 2,5 m, Sezione nominale conduttore 0,75 mm², Colore della codifica / inserto slate grey
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 41.427.2537.4 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato RST08I3/2KSB- 75 L 25SG |
EAN | 4049088518706 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 8800 g |
Peso netto parte singola | 170 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |