Gotowe przewody RST08I3/2KS12 75 10BL
Codice del prodotto 4L.427.1030.9
RST® MICRO Przewód łączący, Magistrala - Wtyk, Liczba pól 2, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 6 A, Typ przewodów H05RN-F, Długość całkowita 1 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 0,75 mm², uszczelka wzdłużna Tak, Kolor kodowania/ moduł styków Lampa niebieska
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 4L.427.1030.9 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody RST08I3/2KS12 75 10BL |
EAN | 4049088584961 |
Jednostka opakowania | 150 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 12031 g |
Waga netto pojedynczej części | 78 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 150 sztuk |