assemblage de câbles RST08I3/2KS1- 75 L 20SG
Codice del prodotto 4L.427.2037.4
RST® MICRO câble de connexion, prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 6 A, type de câble H05RN-F, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 0,75 mm², joint oui, couleur de codage / insert de contact gris ardoise
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 4L.427.2037.4 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST08I3/2KS1- 75 L 20SG |
EAN | 4049088588716 |
unité de commande | 75 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 10606 g |
poids net pièce unique | 137 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 75 pièce(s) |