assemblage de câbles RST08I3/2KS-S 75 L 40SG
Codice del prodotto 41.427.4038.4
RST® MICRO câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 6 A, type de câble H05RN-F, longueur totale 4 m, section nominale du conducteur 0,75 mm², couleur de codage / insert de contact gris ardoise
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 41.427.4038.4 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST08I3/2KS-S 75 L 40SG |
EAN | 4049088518799 |
unité de commande | 40 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 10960 g |
poids net pièce unique | 266 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 40 pièce(s) |