
Gotowe przewody MST20I6KCBS 25 130SWC8
Codice del prodotto G5.061.1303.8
METALYNX² Przewód łączący, Gniazdo-wtyk, Liczba pól 6, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 20 A, Typ przewodów Wąż metalowy 16mm, Klasa palności Eca, Długość całkowita 13 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 2,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | G5.061.1303.8 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody MST20I6KCBS 25 130SWC8 |
EAN | 4049088184062 |
Jednostka opakowania | 3 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 600 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 400 mm |
Wysokość opakowania | 200 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 12915 g |
Waga netto pojedynczej części | 3971 g |
Objętość opakowania | 48000 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 3 sztuk |