
assemblage de câbles MST20I5KCBS 25 090PBC5
Codice del prodotto G5.051.0903.5
METALYNX² câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, type de câble conduit métallique 16 mm, classe incendie Eca, longueur totale 9 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu pastel
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | G5.051.0903.5 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles MST20I5KCBS 25 090PBC5 |
EAN | 4049088184987 |
unité de commande | 4 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 600 mm |
---|---|
largeur emballée | 400 mm |
hauteur emballée | 400 mm |
poids brut emballé | 13684 g |
poids net pièce unique | 3171 g |
volume emballé | 96000 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 4 pièce(s) |