assemblage de câbles GST15I4KSB-X15BV 30WS
Codice del prodotto 91.207.3073.2
gesis® MINI câble de connexion, douille - extrémité libre, dans un boîtier à 5 pôles, nombre de pôles 4, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie B2ca s1 d1 a1, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 91.207.3073.2 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST15I4KSB-X15BV 30WS |
EAN | 4049088437397 |
unité de commande | 20 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 7450 g |
poids net pièce unique | 370 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 20 pièce(s) |