Cavo preconfezionato GST15I4KS-SX15 V 60WS
Codice del prodotto 91.207.6004.2
gesis® MINI Cavo di connessione, maschio - estremità libera, nella custodia a 5 poli, Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 6 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Bianco
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 91.207.6004.2 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST15I4KS-SX15 V 60WS |
EAN | 4049644010309 |
Quantità per ordine | 10 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 8215 g |
Peso netto parte singola | 814,3 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |