Cavo preconfezionato GST15I3KSBS 15HW 70SW
Codice del prodotto 91.232.7060.1
Non ancora disponibile!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 91.232.7060.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST15I3KSBS 15HW 70SW |
EAN | 4049644009549 |
Quantità per ordine | 10 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 0 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 0 mm |
Altezza imballata | 0 mm |
Peso lordo imballato | 0 g |
Peso netto parte singola | 0 kg |
Volume confezionato | 0 ccm |