assemblage de câbles GST15I3KSBS 15BW 30SW
Codice del prodotto 91.232.3070.1
gesis® MINI câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie B2ca s1 d1 a1, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 91.232.3070.1 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST15I3KSBS 15BW 30SW |
EAN | 4049088441837 |
unité de commande | 25 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 8275 g |
poids net pièce unique | 318,8 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 25 pièce(s) |