Cable de conexión GST15I3KS-S 15 W 60BR01
Codice del prodotto 91.232.6004.4
gesis® MINI Cable de conexión, Macho - terminal libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 6 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Marrón
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 91.232.6004.4 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST15I3KS-S 15 W 60BR01 |
EAN | 4049088337031 |
Unidad de embalaje | 15 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 10050 g |
Peso neto de una pieza | 648 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 15 pieza(s) |