Cavo preconfezionato GST15I2KSBS 15BW 99PB01
Codice del prodotto 91.222.9970.9
gesis® MINI Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 2, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 6 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe fuoco B2ca s1 d1 a1, Lunghezza totale 10 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu plastello
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 91.222.9970.9 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST15I2KSBS 15BW 99PB01 |
EAN | 4049088441011 |
Quantità per ordine | 10 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 8420 g |
Peso netto parte singola | 796,6 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |