assemblage de câbles GST15I2KSBS 15BW 20PB01
Codice del prodotto 91.222.2070.9
gesis® MINI câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V, courant nominal 6 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie B2ca s1 d1 a1, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu pastel
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 91.222.2070.9 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST15I2KSBS 15BW 20PB01 |
EAN | 4049088438479 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 393 mm |
---|---|
largeur emballée | 343 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 9650 g |
poids net pièce unique | 167 g |
volume emballé | 26690 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |