assemblage de câbles GST15I2KSBS 15 W 25BL02
Codice del prodotto 91.222.2500.6
GST15i2 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 2.5 m, 2 pôles, codification SELV, 16 A, couleur de codage bleu clair, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 91.222.2500.6 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST15I2KSBS 15 W 25BL02 |
EAN | 4049088562419 |
unité de commande | 25 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 6125 g |
poids net pièce unique | 231 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 25 pièce(s) |